Standart silindir DSNU-20-30-PPV-A
1908292
GTIN 4052568108731
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
30 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme