Standart silindir DSNU-20-35-PPV-A

1908293

GTIN 4052568108748

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
35 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme