Standart silindir DSNU-20-150-PPV-A

1908296

GTIN 4052568249120

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme