Standart silindir DSNU-20-15-PPS-A

1908298

GTIN 4052568108786

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
15 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi