Standart silindir DSNU-20-35-PPS-A

1908301

GTIN 4052568108816

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
35 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi