Standart silindir DSNU-25-15-P-A
1908305
GTIN 4052568108854
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı