Standart silindir DSNU-25-30-P-A
1908307
GTIN 4052568108878
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı