Standart silindir DSNU-25-70-P-A

1908310

GTIN 4052568108908

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
70 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı