Standart silindir DSNU-25-10-PPV-A
1908312
GTIN 4052568249137
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
10 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme