Standart silindir DSNU-25-15-PPV-A
1908313
GTIN 4052568249144
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
15 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme