Standart silindir DSNU-25-30-PPV-A
1908315
GTIN 4052568249168
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
30 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme