Standart silindir DSNU-25-60-PPV-A

1908317

GTIN 4052568249182

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
60 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme