Standart silindir DSNU-25-150-PPV-A

1908319

GTIN 4052568249205

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme