Standart silindir DSNU-25-15-PPS-A
1908321
GTIN 4052568108939
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
15 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi