Standart silindir DSNU-25-35-PPS-A
1908324
GTIN 4052568108960
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
35 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi