Standart silindir DSNU-25-150-PPS-A
1908327
GTIN 4052568249236
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
150 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi