Standart silindir DSNU-8-50-P-A
19180
GTIN 4052568003012
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
30.2 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı