Standart silindir DSNU-8-80-P-A
19181
GTIN 4052568066932
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
30.2 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı