Standart silindir DSNU-12-80-P-A

19193

GTIN 4052568066970

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
67.9 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı