Standart silindir DSNU-16-25-P-A

19199

GTIN 4052568003111

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı