Standart silindir DSNU-16-80-P-A
19202
GTIN 4052568067014
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı