Standart silindir DSNU-20-80-P-A

19211

GTIN 4052568003203

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı