Standart silindir DSNU-25-40-P-A
19220
GTIN 4052568003241
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı