Standart silindir DNC-32-150-PPV-A
1922621
GTIN 4052568249915
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme