Standart silindir DNC-40-60-PPV-A
1922625
GTIN 4052568249946
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
60 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme