Standart silindir DNC-50-70-PPV-A
1922632
GTIN 4052568249984
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
70 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme