Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI
192377
GTIN 4052568151133
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5800 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm