Standart silindir DSNU-20-200-PPV-A

19242

GTIN 4052568003395

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme