Standart silindir DSNU-25-80-PPV-A
19247
GTIN 4052568003449
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
80 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme