Standart silindir DSNU-25-300-PPV-A

19253

GTIN 4052568003500

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
300 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme