Hassas filtre LFMA-D-MIDI-A
192567
GTIN 4052568014971
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
0.01 µm