Standart silindir ESNU-10-50-P-A
19259
GTIN 4052568003517
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
41.6 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı