Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-D-7-O-MINI-A
192601
GTIN 4052568152475
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm