Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Şartlandırıcı

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-D-5M-O-MINI

192611

GTIN 4052568079598

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm