Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A
192665
GTIN 4052568153069
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1800 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm