Standart silindir ESNU-20-25-P-A
19267
GTIN 4052568067229
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
169 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı