Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
590 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi
310 l/min - 540 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Ayar elemanı
Alyan anahtarla ayarlama imkanı