Hortum PLN-6X1-NT
193404
GTIN 4052568043926
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C