Vakum jeneratörü VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
193516
GTIN 4052568079970
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.45 mm
Maks. vakum
88 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
6.2 l/min