Vakum jeneratörü VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

193520

GTIN 4052568080006

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
1.4 mm
Maks. vakum
88 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
51.6 l/min