Vakum jeneratörü VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
193536
GTIN 4052568080044
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.45 mm
Maks. vakum
86 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
6.1 l/min