Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-1-28H

194589

GTIN 4052568080617

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1
Pnömatik bağlantı 2
Rakor CQ-28
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
23 mm