Plastik boru PQ-PA-28X2,5X3000
194594
GTIN 4052568080631
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
28 mm
İç çap
23 mm
Hortum malzemesi
PA
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 75 °C