Regülatör LRS-1/4-D-I-MIDI
194627
GTIN 4052568153656
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2100 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.2 bar