Regülatör LRS-3/4-D-O-DI-MAXI
194675
GTIN 4052568154110
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
6800 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.4 bar