Regülatör LRBS-D-7-O-MINI
194683
GTIN 4052568154196
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.2 bar