Geçmeli nipel vidalı bağlantı CN-M5-PK-2
19521
GTIN 4052568022563
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Nominal genişlik
1.5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C