Yuvarlak silindir DSNU-32-40-P-A

195981

GTIN 4052568158323

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı