Yuvarlak silindir DSNU-32-160-P-A

195986

GTIN 4052568158378

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
160 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı