Yuvarlak silindir DSNU-40-25-P-A

195990

GTIN 4052568158415

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı